31154

Anschlussmodul Doppelabgang FCS 6 5 SI SA M32XF

Número de artículo 75.256.0353.1

Anschlussmodul mit Doppelausgang PODIS CON 5G6 für feste Verdrahtung als Energieabgriff; für M32-Kabelverschraubung (als Zubehör bestellbar); 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 41 A; 690 V; 6kV/3; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig / max. 2x 6 mm² feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 25 mm; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 219 x 84 x 140 mm

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Kaufmännische Daten

Artikelnummer75.256.0353.1
Artikelbezeichnung Anschlussmodul Doppelabgang FCS 6 5 SI SA M32XF
EAN4049088651946
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt234 mm
Breite verpackt190 mm
Höhe verpackt89 mm
Bruttogewicht verpackt812 g
Nettogewicht Einzelteil764,5 g
Volumen verpackt3957 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge1 St
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others