Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.236.9996.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 6 G OB OF |
EAN | 4015573283886 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 68 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 115 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,241 g |
Volumen verpackt | 481 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |