Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.342.0653.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 8213 BL / 6 G |
EAN | 4015573341388 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 142 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 80 mm |
Wysokość opakowania | 44 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 273,8 g |
Waga netto pojedynczej części | 5,016 g |
Objętość opakowania | 500 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |