Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 25.346.0653.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Presa PCB 8213 B / 6 VL |
EAN | 4015573191624 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 146 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 129 mm |
Altezza imballata | 69 mm |
Peso lordo imballato | 671,8 g |
Peso netto parte singola | 13,436 g |
Volume confezionato | 1300 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |