Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.341.3653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 6 S OB |
EAN | 4015573687448 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | GB |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 110 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 547,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 10,3 g |
Volumen verpackt | 858 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |