Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.571.1800.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Lichtvorhang SLC-4PR14-1800 |
EAN | 4049088397899 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 2040 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2836 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1874 g |
Volumen verpackt | 24276 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |