20597

馈线端子 WKN16 / U BL / V0

物料号 57.516.0155.6

直通式DIN导轨接线端子,带螺钉连接,用于安装至TS 35与TS 32,标称截面积:16mm²,宽12mm,颜色:蓝

价格

Stock

数目
终止计划!


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号57.516.0155.6
文章描述 馈线端子 WKN16 / U BL / V0
EAN4015573488007
订货单位50 一片
原籍国DE
海关税号85369010

包装尺寸

包装长度318 mm
包装宽度125 mm
高度包装60 mm
包装毛重2110 g
单件净重40,2 g
容积包装2385 ccm
包装
50 一片

Eldas Number

158120556

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他