Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.284.2327.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungssteg IVBWKN16 - 3 |
EAN | 4015573157873 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 400 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 309,43 g |
Nettogewicht Einzelteil | 30,943 g |
Volumen verpackt | 314 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |