20597

Rækkeklemme WKN16 / U BL / V0

Vare nummer 57.516.0155.6

Rækkeklemme med skrue for montage på TS 35/ TS 32, nominel kvadrat: 16 mm², brede: 12 mm, farve: blå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk
Discontinuation planned!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

57.516.0155.6
Rækkeklemme WKN16 / U BL / V0
EAN4015573488007
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

318 mm
125 mm
60 mm
2110 g
40,2 g
2385 ccm
pap
50 St

Eldas Number

158120556
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others