Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.704.9355.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borna de tierra WKFN 4 D1/2/SL/35 |
EAN | 4015573767201 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 290 mm |
---|---|
Anchura embalada | 155 mm |
Altura embalada | 53 mm |
Peso bruto embalado | 1295 g |
Peso neto de una pieza | 12,3 g |
Volumen de la caja de cartón | 2382 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
158530266