20585

双模块终端 WK 4 / D 1/2 U/V0 BLAU

物料号 57.504.5055.6

双层直通式接线端子,带螺钉连接,用于安装至TS 35与TS 32,标称截面积:4mm²,宽6mm,颜色:蓝

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号57.504.5055.6
文章描述 双模块终端 WK 4 / D 1/2 U/V0 BLAU
EAN4015573506411
订货单位100 一片
原籍国DE
海关税号85369010

包装尺寸

包装长度217 mm
包装宽度161 mm
高度包装52 mm
包装毛重1180 g
单件净重11,15 g
容积包装1816,724 ccm
包装
100 一片

Eldas Number

158614256

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他