Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 57.504.5055.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Duo-Durchgangsklemme WK 4 / D 1/2 U/V0 BLAU |
EAN | 4015573506411 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 217 mm |
---|---|
Breite verpackt | 161 mm |
Höhe verpackt | 52 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1180 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,15 g |
Volumen verpackt | 1816,724 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Nummer
158614256