Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.504.5055.6 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne modular doble WK 4 / D 1/2 U/V0 BLAU |
EAN | 4015573506411 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 217 mm |
---|---|
Anchura embalada | 161 mm |
Altura embalada | 52 mm |
Peso bruto embalado | 1180 g |
Peso neto de una pieza | 11,15 g |
Volumen de la caja de cartón | 1816,724 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
158614256