Distributori GST18I6 2P1T V SWPB
Codice del prodotto 92.060.3053.1
gesis® CLASSIC Distributore a T, senza possibilità di fissaggio, collegabile in cascata, Numero di poli 6, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Blu pastello-nero
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.060.3053.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distributori GST18I6 2P1T V SWPB |
EAN | 4049088308352 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 304 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 256 mm |
Altezza imballata | 202 mm |
Peso lordo imballato | 4990 g |
Peso netto parte singola | 45,9 g |
Volume confezionato | 15720 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |