Distribuidor GST18I6 2P1T V SWPB
Número de artículo 92.060.3053.1
gesis® CLASSIC Distribuidor en T, con opción de montaje, en cascada, número de polos 6, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Azul pastel / negro
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.060.3053.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Distribuidor GST18I6 2P1T V SWPB |
EAN | 4049088308352 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 304 mm |
---|---|
Anchura embalada | 256 mm |
Altura embalada | 202 mm |
Peso bruto embalado | 4990 g |
Peso neto de una pieza | 45,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 15720 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |