Verteiler GST18I6 2P1T V SWPB
Artikelnr. 92.060.3053.1
gesis® CLASSIC T-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit, kaskadierbar, Polzahl 6, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau/schwarz
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.060.3053.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I6 2P1T V SWPB |
EAN | 4049088308352 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 4990 g |
Nettogewicht Einzelteil | 45,9 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |