distributeur GST18I5VK2P1TB V TR03
Numéro d'article 92.050.3553.5
gesis® CLASSIC distributeur en T, avec possibilité de fixation au 07.413.6853.1/0, cascadable, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact rouge tomate
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.050.3553.5 |
---|---|
description de l'article | distributeur GST18I5VK2P1TB V TR03 |
EAN | 4049088315961 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 343 mm |
---|---|
largeur emballée | 204 mm |
hauteur emballée | 165 mm |
poids brut emballé | 4285 g |
poids net pièce unique | 38,2 g |
volume emballé | 11546 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
Eldas Number
157860528