Geräteanschluss RST20I3F S2 M91VL BR0
Articlenr. 96.034.2251.4
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M25, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Price

Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.034.2251.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I3F S2 M91VL BR0 |
EAN | 4015573956117 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3095 g |
Nettogewicht Einzelteil | 30,1 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |