Device connector BST14I2F S1 R S PB02
Numer produktu 93.422.4353.1
gesis® NV Device connector, Wpinane, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Liczba pól 2, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 3 A, Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Cena
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 93.422.4353.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector BST14I2F S1 R S PB02 |
EAN | 4015573650572 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 185 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 134 mm |
Wysokość opakowania | 69 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 570 g |
Waga netto pojedynczej części | 5,2 g |
Objętość opakowania | 1711 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |