connecteur BST14I2F B1 ZR1 S MPB02
Numer produktu 93.421.4553.1
gesis® NV connecteur, nombre de pôles 2, prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, diamètre du câble 5,5 - 6,5 mm, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 93.421.4553.1 |
---|---|
description de l'article | connecteur BST14I2F B1 ZR1 S MPB02 |
EAN | 4015573655508 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 157 mm |
---|---|
largeur emballée | 128 mm |
hauteur emballée | 82 mm |
poids brut emballé | 285 g |
poids net pièce unique | 4,24 g |
volume emballé | 1648 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |