Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 93.420.4653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler BST14I2V 2P1T PB02 |
EAN | 4015573693883 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 318 mm |
---|---|
Breite verpackt | 125 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 640 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,3 g |
Volumen verpackt | 2385 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |