Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 93.421.4553.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder BST14I2F B1 ZR1 S MPB02 |
| EAN | 4015573655508 |
| Bestelleinheit | 50 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 157 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 128 mm |
| Höhe verpackt | 82 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 285 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 4,24 g |
| Volumen verpackt | 1648 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zur Übersicht