Steckverbinder BST14I2F S1 ZR1 S MPB02
Artikelnr. 93.422.4553.1
gesis® NV Steckverbinder, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau, Schutzart (IP) IP20, Anschlussquerschnitt eindrähtig 0,25 mm² - 0,75 mm², Polkennzeichnung 1+, 2-, Mechanische Codierung ja, Werkstoff des Gehäuses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast 0,038 kWh/St, Kontaktmaterial CuBe, Oberflächenbehandlung vergoldet, Verschmutzungsgrad 2, Durchgangswiderstand 2 mOhm, Bemessungsstoßspannung 0,8, Länge 47 mm, Höhe 14,4 mm, Breite 15,2 mm
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 93.422.4553.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder BST14I2F S1 ZR1 S MPB02 |
| EAN | 4015573655515 |
| Bestelleinheit | 50 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 166 mm |
| Höhe verpackt | 68 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 320 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 5,08 g |
| Volumen verpackt | 2088 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zur Übersicht