18605

złącze GST18I4S S1 ZR1 TB03

Numer produktu 92.944.3353.0

gesis® CLASSIC złącze, Liczba pól 4, Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 6,8 - 11,5 mm, Kolor kodowania/ moduł styków Turkusowy

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy92.944.3353.0
Opis artykułu złącze GST18I4S S1 ZR1 TB03
EAN4049088244834
Jednostka opakowania50 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85366990

Wymiary opakowania

Długość opakowania340 mm
Szerokość opakowania154 mm
Wysokość opakowania124 mm
Waga brutto paczki zacisków1365 g
Waga netto pojedynczej części23,7 g
Objętość opakowania6493 ccm
sposób pakowania tektura
50 sztuk

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe