21149

Konfektioneret kabel GST18I5KSB- 15H 60SW

Vare nummer 92.257.6063.1

GST18I5 5-pol Tilslutningkabel hun/fri ende H05 Z1Z1-F 1,5mm² kabel farve: sort Længde: 6M sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.257.6063.1
Konfektioneret kabel GST18I5KSB- 15H 60SW
EAN4015573666832
Ordre enhed8 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
8655,2 g
1033,9 g
23799 ccm
pap
8 St

Eldas Number

157886758
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others