21150

Konfektioneret kabel GST18I5KSB- 15C 80PB02

Vare nummer 92.257.8053.9

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.257.8053.9
Konfektioneret kabel GST18I5KSB- 15C 80PB02
EAN4049088415555
Ordre enhed5 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
6835 g
1132,6 g
23799 ccm
pap
5 St

Eldas Number

157855498
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others