21151 BESTCHOICE

assemblage de câbles GST18I5KS-S 25C 20SW

Numéro d'article 92.258.2054.1

gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Cca s1 d1 a1, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'article92.258.2054.1
description de l'article assemblage de câbles GST18I5KS-S 25C 20SW
EAN4049088416743
unité de commande15 pièce(s)
pays d'origineCZ
numéro de tarif douanier85444290

dimensions de l’emballage

longueur emballée398 mm
largeur emballée302 mm
hauteur emballée198 mm
poids brut emballé7834,995 g
poids net pièce unique440,733 g
volume emballé23799 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages15 pièce(s)

Eldas Number

157854998
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits