21152

Konfektioneret kabel GST18I5KS-S 15H 50PB02

Vare nummer 92.257.5064.9

GST18I5 5-pol Tilslutningkabel han/fri ende H05 Z1Z1-F 1,5mm² kabel farve: sort Længde: 5M blå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.257.5064.9
Konfektioneret kabel GST18I5KS-S 15H 50PB02
EAN4015573857315
Ordre enhed10 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
8540 g
713,543 g
23799 ccm
pap
10 St

Eldas Number

157885868
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others