21152 BESTCHOICE

Konfektioneret kabel GST18I5KS-S 15C 20PB02

Vare nummer 92.257.2054.9

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.257.2054.9
Konfektioneret kabel GST18I5KS-S 15C 20PB02
EAN4049088412660
Ordre enhed20 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
7390 g
311,215 g
23799 ccm
pap
20 St

Eldas Number

157854198
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others