assemblage de câbles GST18I5KS-S 15 30SW
Numéro d'article 92.257.3004.1
gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.257.3004.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I5KS-S 15 30SW |
EAN | 4015573588080 |
unité de commande | 15 pièce(s) |
pays d'origine | RS |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 7839,99 g |
poids net pièce unique | 498,771 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 15 pièce(s) |
Eldas Number
157883668