21146

Konfektioneret kabel GST18I4KS-S 15H 40SW

Vare nummer 92.207.4064.1

GST18I4 4-pol Tilslutningkabel han/fri ende H05 Z1Z1-F 1,5mm² Længde: 4M sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.207.4064.1
Konfektioneret kabel GST18I4KS-S 15H 40SW
EAN4015573732360
Ordre enhed15 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
7419,99 g
491,023 g
23799 ccm
pap
15 St

Eldas Number

157884578
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others