Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.050.7153.1 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz RST20I5B 7G1BF VG 4SW |
EAN | 4015573948822 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 176 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 124 mm |
Wysokość opakowania | 137 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 695 g |
Waga netto pojedynczej części | 415 g |
Objętość opakowania | 2990 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |
Eldas Number
157861198