distributeur RST20I5B 7G1BF VG 4SW
Numéro d'article 96.050.7153.1
RST® CLASSIC distributeur, avec possibilité de fixation, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 7, couleur de codage / insert de contact noir
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
numéro d'article | 96.050.7153.1 |
---|---|
description de l'article | distributeur RST20I5B 7G1BF VG 4SW |
EAN | 4015573948822 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 176 mm |
---|---|
largeur emballée | 124 mm |
hauteur emballée | 137 mm |
poids brut emballé | 695 g |
poids net pièce unique | 415 g |
volume emballé | 2990 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
Eldas Number
157861198