Rozdzielacz GST18I5V37A1 V WS
Numer produktu 92.050.0153.0
gesis® CLASSIC rodzielacz z wyborem faz, z opcją przymocowania do 07.413.6853.1/0, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Liczba wejść 1, Liczba wyjść 7, Kolor kodowania/ moduł styków Białe
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.050.0153.0 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST18I5V37A1 V WS |
EAN | 4015573370159 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8620 g |
Waga netto pojedynczej części | 86,2 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |