Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.050.6953.0 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST18I5V 3P1 B V WS |
EAN | 4049088350856 |
Jednostka opakowania | 20 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 175 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 200 mm |
Wysokość opakowania | 95 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1171,6 g |
Waga netto pojedynczej części | 53,7 g |
Objętość opakowania | 3325 ccm |
sposób pakowania | tektura |
20 sztuk |
Eldas Number
157800448