distributeur GST18I3Z 1P1 WS
Numéro d'article 92.030.5958.0
gesis® CLASSIC accouplement intermédiaire, non verrouillable, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 1, couleur de codage / insert de contact blanc
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.030.5958.0 |
---|---|
description de l'article | distributeur GST18I3Z 1P1 WS |
EAN | 4015573236813 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | CN |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 259 mm |
---|---|
largeur emballée | 130 mm |
hauteur emballée | 81 mm |
poids brut emballé | 1160 g |
poids net pièce unique | 10,8 g |
volume emballé | 2727 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |