Derivador GST18I3Z 1P1 WS
Número de artículo 92.030.5958.0
gesis® CLASSIC Acoplador intermedio, sin bloqueo, sin opción de sujeción, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 1, color de codificación Blanco
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.030.5958.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Derivador GST18I3Z 1P1 WS |
EAN | 4015573236813 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | CN |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 259 mm |
---|---|
Anchura embalada | 130 mm |
Altura embalada | 81 mm |
Peso bruto embalado | 1160 g |
Peso neto de una pieza | 10,8 g |
Volumen de la caja de cartón | 2727 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |