Distributori GST18I3Z 1P1 SW
Codice del prodotto 92.030.5958.1
gesis® CLASSIC Attacco intermedio, non bloccabile, Senza possibilità di fissaggio, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 1, Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.030.5958.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distributori GST18I3Z 1P1 SW |
EAN | 4015573236820 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 259 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 130 mm |
Altezza imballata | 81 mm |
Peso lordo imballato | 1136,5 g |
Peso netto parte singola | 10,8 g |
Volume confezionato | 2727 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |