Verteiler GST18I3Z 1P1 SW
Artikelnr. 92.030.5958.1
gesis® CLASSIC Zwischenkupplung, nicht verriegelbar, ohne Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 1, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.030.5958.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I3Z 1P1 SW |
EAN | 4015573236820 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 259 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 81 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1136,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 10,8 g |
Volumen verpackt | 2727 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |