Rozdzielacz GST18I3V 5P1 F V SW
Numer produktu 92.030.5353.1
Nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.030.5353.1 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST18I3V 5P1 F V SW |
EAN | 4015573437272 |
Jednostka opakowania | 90 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4833 g |
Waga netto pojedynczej części | 51,8 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
90 sztuk |
Eldas Number
157861228