Derivador GST18I3V 5P1 F V SW
Número de artículo 92.030.5353.1
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.030.5353.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Derivador GST18I3V 5P1 F V SW |
EAN | 4015573437272 |
Unidad de embalaje | 90 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 304 mm |
---|---|
Anchura embalada | 256 mm |
Altura embalada | 202 mm |
Peso bruto embalado | 4833 g |
Peso neto de una pieza | 51,8 g |
Volumen de la caja de cartón | 15720 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 90 pieza(s) |
Eldas Number
157861228