RV Vanderlande Beewen Controlbox TRB CPO BST14 1/6
Numer produktu 98.530.0101.0
System gesis® CPO - pre-wired for pluggable decentralised signal distribution. In the system distributor made of 1 mm galvanised sheet steel, a gesis® NV serves as input. The signal is multiplied in the distributor and can be tapped at six outputs. The outputs are designed to be pluggable with the gesis® NV system.
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 98.530.0101.0 |
---|---|
Opis artykułu | RV Vanderlande Beewen Controlbox TRB CPO BST14 1/6 |
EAN | 4049088645631 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 16331 g |
Waga netto pojedynczej części | 1600 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |