Distribution Box CPO BST14 1/6
Número de artículo 98.530.0101.0
Sistema gesis® CPO - caja derivadora enchufable y precableada para la distribución descentralizada de señales. En la caja derivadora de acero galvanizado de 1 mm, un conector gesis® NV de 2 polos sirve como entrada. La señal se deriva en el distribuidor hacia seis salidas. Las salidas están diseñadas para ser enchufables con el sistema gesis® NV con codificación verde.
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 98.530.0101.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Distribution Box CPO BST14 1/6 |
EAN | 4049088645631 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85371098 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 16331 g |
Peso neto de una pieza | 1600 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |