boîte de distribution systèmes CPO BST14 1/6
Numéro d'article 98.530.0101.0
Système gesis® CPO - Boîte de distribution, pré-câblée pour la distribution décentralisée et enfichable de signaux de sécurité. Dans la boîte de distribution en tôle d'acier galvanisée de 1 mm, un gesis® NV à 2 pôles sert d'entrée. Le signal est multiplié dans le distributeur et peut être prélevé sur six sorties. Les sorties sont conçues pour être enfichables avec le système gesis® NV qui sont codées en vert.
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 98.530.0101.0 |
---|---|
description de l'article | boîte de distribution systèmes CPO BST14 1/6 |
EAN | 4049088645631 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85371098 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 16331 g |
poids net pièce unique | 1600 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |