Systemverteiler CPO BST14 1/6
Artikelnr. 98.530.0101.0
System gesis® CPO – Systemverteiler, vorverdrahtet für die steckbare dezentrale Signalverteilung. Im aus 1 mm verzinkten Stahlblech gefertigten Systemverteiler dient ein 2-poliger gesis® NV als Eingang. Das Signal wird im Verteiler vervielfacht und ist an sechs 2-polige gesis® NV abgreifbar. Die sechs gesis® NV Ausgänge sind farblich grün kodiert.
Preis
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 98.530.0101.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Systemverteiler CPO BST14 1/6 |
EAN | 4049088645631 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 16331 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1600 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |