27565 BESTCHOICE

distribution box CPO 3P 2xVer/12xGST

Artikelnr. 98.530.1202.0

System gesis® CPO – Distribution Box, pre-wired for pluggable decentralised power distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, two cable glands serve as inputs for the fixedwiring, which is connected to terminals. There are twelve 3-pole gesis® CLASSIC outputs available for power distribution. Thus the 3-phase supply can be tapped twice per electric circuit on each side and can be connected in a pluggable manner. Six 3-pole gesis® CLASSIC outputs are colour-coded in black and a further six gesis® CLASSIC outputs are colour-coded in white.

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

commercial data

article number98.530.1202.0
article description distribution box CPO 3P 2xVer/12xGST
EAN4049088645556
order unit5 piece(s)
country of originCZ
customs tariff number85371098

packaging dimensions

length packed780 mm
width packed500 mm
height packed400 mm
gross weight packed21740 g
net weight single part2000 g
volume packed174674 ccm
packaging cardboard
packaging quantity5 piece(s)

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland