RV Vanderlande Beewen Controlbox TRB CPO 3P 2xVer/12xGST
Numer produktu 98.530.1202.0
System gesis® CPO - pre-wired for pluggable decentralised power distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, two cable glands serve as inputs for the fixed wiring, which is connected to a terminal. There are 12 3-pole gesis® CLASSIC outputs available for power distribution. Thus the 3-phase supply can be tapped twice per phase on each side and can be connected in a pluggable manner. Six 3-pole gesis® CLASSIC outputs are colour-coded in black and another six gesis® CLASSIC outputs are colour-coded in white.
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 98.530.1202.0 |
---|---|
Opis artykułu | RV Vanderlande Beewen Controlbox TRB CPO 3P 2xVer/12xGST |
EAN | 4049088645556 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 780 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 500 mm |
Wysokość opakowania | 400 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 21740 g |
Waga netto pojedynczej części | 2000 g |
Objętość opakowania | 174674 ccm |
sposób pakowania | tektura |
5 sztuk |