Distribution Box CPO 3P 2xVer/12xGST
Número de artículo 98.530.1202.0
Sistema gesis® CPO - caja derivadora enchufable y precableada para la distribución descentralizada de energía. En la caja derivadora de acero galvanizado de 1 mm, dos prensaestopas sirven de entrada para el cableado fijo, que se conecta a un bornero. Disponibles doce salidas de 3 polos gesis® CLASSIC para la distribución de energía. De este modo, la alimentación trifásica se puede distribuir en tres circuitos monofásicos a cada lado (2xL1, 2xL2 y 2xL3) y conectarse de forma enchufable. Seis salidas de 3 polos gesis® CLASSIC están codificadas en color negro y seis salidas gesis® CLASSIC están codificados en color blanco.
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 98.530.1202.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Distribution Box CPO 3P 2xVer/12xGST |
EAN | 4049088645556 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85371098 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 780 mm |
---|---|
Anchura embalada | 500 mm |
Altura embalada | 400 mm |
Peso bruto embalado | 21740 g |
Peso neto de una pieza | 2000 g |
Volumen de la caja de cartón | 174674 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |