boîte de distribution systèmes CPO 3P 2xVer/12xGST
Numéro d'article 98.530.1202.0
Système gesis® CPO - Boîte de distribution, pré-câblée pour une distribution électrique décentralisée et enfichable. Dans le boîtier de distribution en tôle d'acier galvanisée de 1 mm, deux presse-étoupes servent d'entrées pour le câblage fixe, qui est connecté à des bornes. Douze sorties tripolaires gesis® CLASSIC sont disponibles pour la distribution du courant. Ainsi, l'alimentation triphasée peut être prélevée deux fois par circuit électrique de chaque côté et peut être connectée de manière enfichable. Six sorties 3 pôles du gesis® CLASSIC ont un code couleur noir et six autres sorties du gesis® CLASSIC ont un code couleur blanc.
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 98.530.1202.0 |
---|---|
description de l'article | boîte de distribution systèmes CPO 3P 2xVer/12xGST |
EAN | 4049088645556 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85371098 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 780 mm |
---|---|
largeur emballée | 500 mm |
hauteur emballée | 400 mm |
poids brut emballé | 21740 g |
poids net pièce unique | 2000 g |
volume emballé | 174674 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 5 pièce(s) |