文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 91.922.3353.0 |
---|---|
文章描述 | 连接器 GST15I2S S1 ZR1 W BL02 |
EAN | 4015573916128 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 262 mm |
---|---|
包装宽度 | 166 mm |
高度包装 | 76 mm |
包装毛重 | 1014,47 g |
单件净重 | 9,566 g |
容积包装 | 3305 ccm |
包装 | |
100 一片 |
Eldas Number
157806228